Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
4250001 - Optical termination outlet (OTO), partial equipped
Nomenclature
4250001
CNSORDERNO
No art.
4250001
CNSEAN
EAN-Code
4013456577848
BZ
Désignation
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
LOD
Niveau de détails
NETZ
Network level
5
IA
Installation type
Flush-mounting
SA
Protection
IP20
SK
Impact resistance
IK07
FA
Number of fibres
1 - 4
SKA
Number of splice cassettes
1
HF
Sans halogène
Ja
SLSK
Loop length (splice cassette)
150 mm
BRSK
Bending radius (splice cassette)
25 mm
SH
Splice protector holder
CSP Crimp / Mini heat shrink tubing
KEA
Number of cable entries
1
TBL
Temperature range storage
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 °C / +60 °C
KPT
Kupplung | Typ
LC/APC Quad
KPA
Kupplung | Art
Ohne Flansch, SC Duplex Footprint
KPANZ
Kupplung | Anzahl
1
KPHM
Kupplung | Hülse Material
Keramik, geschlitzt
KPGM
Kupplung | Gehäuse Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
KPLS
Kupplung | Laser und Staubschutz
Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
KPED
Kupplung | Einfügedämpfung
≤ 0,20 dB
KPSZ
Kupplung | Steckzyklen
1000
V
Dispatch
10
PG
groupe de prix
730
CNSMASSEXACT
Poids net
0.0 g
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last update15 mars 2024 11:10
Part number4250001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/48938090-8b9c-4320-8ff4-ebb46e0a7082
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:10
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale