Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4240001 - E3S Connect® building distributor
Bill of material
4240001
CNSORDERNO
Order number
4240001
CNSEAN
EAN-Code
4013456582101
BZ
Designation
Gebäudeverteiler E3S Connect®, max 8 Kassetten, E3S-LC/APC, 16 Ausgänge
LOD
Level of Details
L
Length
380 mm
B
Width
220 mm
H
Height
130 mm
Z
Certificate
GHMT Channel Link (z7479a-22 ; c7479a-22)
NETZ
Network level
4
IA
Installation type
Aufputz
SA
Protection class
IP65 (Aufputz Montage)
FA
Number of fibers
16
PA
Patch cassettes amount
4
PB
Patch cassette assembly max.
8
KAN
Connector quantity
4
KAU
Connector version
LC/APC Quad
KOM
atene KOM released
Nein
F
Colour
grau - RAL 7035
HF
Halogen-free
Ja
SLPK
Loop length (patch cassette)
250 mm
BRPK
Bending radius (patch cassette)
30 mm
KH
Connector holder
SC DX / LC QD
KEA
Entry cable/duct
2
KE
Cable/duct entry Ø
4,5 - 8,3 mm
KAA
Cable/duct output quantity
16
KA
Cable/duct output Ø
5,5 - 10 mm
TBL
Temperature range storage
-10 / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 / +60 °C
P
Price/1 ST
396.00
PG
Price group
730
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Gebäudeverteiler E3S Connect®Gebäudeverteiler 2-teilig, Faser Management Box (FMB) mit Gehäusedeckel und Aufputz Montage Halterung. Die Montage des Gebäudeverteilers erfolgt über eine separat anschraubbare Montageschiene.2x Glasfaser Kabel (Patchkabel E3S Connect®) oder Rohreingänge mit einem Durchmesse von bis zu 4,5-8,3mm. 16x Kabel (Systemkabel oder Teilnehmeranschlüsse E3S Connect) oder Rohrausgänge , mit einem Durchmesse von bis zu 5,5-10mm. Abdeckstopfen für nicht genutzte Ausgänge, staub- und wasserdichter Verschluss. Montageschiene zur Aufnahme von bis zu 8x Patchkassetten E3S Connect®. Aufnahme von bis zu 8x LC/APC Quad-Kupplungen (32x LC/APC Steckverbindungen).Eigenschaften Gebäudeverteiler:Netzebene: Gebäudenetz NE4Installationsart: AufputzLänge: 380 mmBreite: 220 mmHöhe: 130 mmFaseranzahl: 16x (32x max.)Patchkassetten Anzahl: 4x (8x max.)Kupplung Anzahl: 4x (8x max.) Kupplung Ausführung: LC/APC QuadFarbe: grau – ähnlich RAL 7035Halogenfrei: JaSchlaufenlänge: 250 mmBiegeradius (Patchkassette): 30 mmKabel/Rohr Eingang Anzahl: 2Kabel/Rohr Eingang ? : 4,5 – 8,0 mm Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 16Kabel/Rohr Ausgang ? : 5,5 – 10 mmTemperaturbereich Lagerung: -10°C / +60°CTemperaturbereich Installation: -10°C / +60°CTemperaturbereich Benutzung: -20°C / +60°CBestellinformation:Hersteller/Typ: KAISER Elektro GmbH&Co.KG Artikel Nummer: 4240001Verpackungseinheit: 1 Stück
ECCLASS
ETIM Klasse
EC001130
ECNAME
Klassenname
Patchpanel LWL
EF001583
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter
8
EF007795
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze
8
EF005037
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter
32
EF001585
Mit Frontplatte
true
EF001102
Mit Gehäuse
true
EF001582
Mit Pigtails
false
EF000080
Faserart
Singlemode
EF007760
Faserklasse
OS2
EF001569
APC-Ausführung
true
EF008068
Steckverbindertyp außen
LC
EF008069
Steckverbindertyp innen
LC
EF000007
Colour
grau
EF000116
RAL-Nummer
7035
EF000003
Montageart
Wandmontage
EF003561
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
-
EF000040
Height
380 mm
EF000008
Width
220 mm
EF000049
Tiefe
130 mm
Procurement
Last updateSep 2, 2024, 10:36 AM
Part number4240001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a5b583fa-e5ab-441c-93ef-ca8f57d3707e
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Sep 2, 2024, 10:36 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices