{kaiser/betonbau/9902_22_asmtab.prj},{NB=9902.22(2)},{CNSORDERNO=9902.22},{L=137},{B=77},{T=70},{AO=6},{RF1=6},{RF2=6},{RK=2},{V=50},{CNSMASSEXACT=67.920},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{BZ=Einlasskasten 2x1},{K=2x1},{BZ40=-},{PG=130},{CNSMAT=Polyethylen / Polypropylen},{ES=Halogenfrei},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 713 009},{IP=-},{CNSEAN=7611614329826},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten},{PICTURESMALL=9902_22.png},{LOD=2}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1