{kaiser/betonbau/1296_02_asmtab.prj},{NB=1296-02(2)},{CNSORDERNO=1296-02},{BZ=Betonbau Verbindungskasten, mit Putzhaut, 180 x 180 x 84 mm},{LOD=2},{L=180},{B=180},{T=84},{EFF=8},{AT=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=276.8},{CNSVOLUMEEXACT=3.556},{CNSEAN=4013456340619},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1296_02_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1296_02_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 150 mm x 150 mm, Tiefe mind. 65 mm, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, auf Schalung, Hersteller/Typ Kaiser 1296-02. 2-teilig, Einbauhöhe 79 mm für Kabel und Rohre bis Durchmesser 40 mm für Klemmen bis 16 mm² für 2 Stromkreise}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1