{kaiser/betonbau/1264_60.prj},{NB=1264-60(2)},{CNSORDERNO=1264-60},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, mit Putzhaut, Tiefe 83,5 mm},{LOD=2},{T=83.5},{D=60},{MR=2},{MR2=4},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=55},{CNSVOLUMEEXACT=1.095},{CNSEAN=4013456480766},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose 4 Schraubdome zur Gerätebefestigung, Abstand 60 mm Befestigung an der Schalung durch Klebefolie oder Heißkleber möglich Tiefe 83,5 mm Durchmesser 60 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 16 mm: 2 Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32/40 mm: 4},{PICTURESMALL=1264_60.png},{ETIM40=EC002601}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1