Catalog navigation
Codice
Links to other Kaiser Group portals
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1555-26 - Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
Lista materiale
1555-26(300)
CNSORDERNO
Numero Ordine
1555-26
CNSEAN
Codice EAN
4013456587342
BZ
Designazione
Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
LOD
Livello di dettaglio
T
Profondità
66 mm
SK
Spreizkrallenfelder
2
BL
Bohrloch Ø
82 mm
MT
Mit Tiefenanschlag
Ja
MS
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
SA
spaziatura vite
60 mm
WLK
Werkzeuglose bodennahe Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Kombinationsbereich
2
WLRK
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Kombinationsbereich bis M25
2
WLD
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm am Dosenumfang
4
WLRD
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
WLD2
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden
2
WRD
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden
2
HF
Senza alogeni
Ja
LD
Ermetico al vento
Ja
VIV
Verpackung innen/Versand
20/200
PG
Prezzo gruppo
120
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsdosen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehörteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm. · 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsdosen · Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Dosen-Varianten mit Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich) · Stabile und seitenneutrale Kombination · Offene / vielfältige Durchverdrahtung · Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen Bodennahe Einführungen · Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen · ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen · 4 dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder · Einführungen im Dosenboden · Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)
DESCRIPTION_SHORT
Short Description
Unterputz, Geräte-Verbindungsdose UP¹, ECON® Fix, luftdicht, mit Klemmrippen
DESCRIPTION_LONG
Long Description
Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix (1555-26). Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Tiefe: 66 mm | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht
INTERNATIONAL_PID
International PID
4013456587342
MANUFACTURER_PID
Manufacturer PID
1555-26
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
Manufacturer Type Description
1555-26
DELIVERY_TIME
Delivery Time
3
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
Special Treatment Class
NONE
KEYWORD
Keyword
Anschlussdose
PRODUCT_STATUS
Product Status
Neu
PRODUCT_TYPE
Product Type
physical
EF000003
Tipo di montaggio
EV000383
EF000051
Forma
EV020578
EF000767
Tipologia costruttiva
EV009799
EF000010
Tipologia
EV002646
EF009204
Equipaggiato di anello girevole
false
EF001229
Accoppiabile
true
EF000557
Attrezzatura
EV000494
EF000551
Diametro
60 mm
EF001438
Lunghezza
- mm
EF000008
Larghezza
- mm
EF005457
Profondità
66 mm
EF001131
Profondità interna
- mm
EF015116
Adatto per pareti / pannelli di spessore
- mm
EF004702
Per numero di inserti apparecchi
1
EF004508
Fissaggio degli apparecchi
EV007718
EF005066
Con viti
false
EF017002
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili
-
EF017003
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili
-
EF009763
Passaggio scatola tramite foro sfondabile
false
EF009206
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta
true
EF009207
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo
false
EF009208
Passaggio scatola tramite membrana graduata
false
EF005496
Per diametro del tubo
EV009558
EF005466
Per diametro cavo
1 mm
EF005657
Bloccaggio del tubo
false
EF009209
Bloccaggio tubo opzionale
false
EF005604
Inserimento dal retro
true
EF003593
Numero di ingressi
16
EF009210
Numero di manicotti in dotazione
0
EF002169
Materiale
EV000139
EF000025
Senza alogeni
true
EF000139
Protezione della superficie
-
EF000007
Colore
EV000270
EF005474
Grado di protezione (IP)
EV006409
EF011959
Grado di protezione (NEMA)
-
EF009212
Esecuzione coperchio
EV000494
EF011401
Coperchio trasparente
false
EF004586
Fissaggio del coperchio
EV000115
EF001454
Piombabile
false
EF001613
Integrità del circuito
EV000494
EF005032
Con schermatura
false
EF005430
Ermetico al vento
true
EF004969
Sezione max. del conduttore
2.5 mm²
EF008016
Numero di poli del morsetto
-
EF007889
Morsetto fissato in posizione
false
EF004902
Fissaggio del gancio portalampada
false
EF008076
Raccordo
EV000154
EF006205
Applicazione speciale
EV000154
EF007973
Con parete divisoria
-
EFUK0019
Conforme a BS 4662
-
ORDER_UNIT
Order Unit
C62
CONTENT_UNIT
Content Unit
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
20
QUANTITY_INTERVAL
20
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
Country of Origin
DE
Procurement
Last update15 mar 2024, 11:09
Part number1555-26
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/72492c1e-36f4-49cc-8621-aa9cf3a849da
Valuta:
$
£
¥
CN¥
Tutte le informazioni senza garanzia
Ultimo aggiornamento: 15 mar 2024, 11:09
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAISER
    1159-61 - Telescope switch box
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    9069-03 - Scatola acustica per
    KAISER
    9264-22 - O-range ECON® 64  one-gang junction box
    KAISER
    1155-65 - Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
    KAISER
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    KAISER
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    KAISER
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    KAISER
    1555-04 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali