Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1172-09 - Junction box
Nomenclature
1172-09
CNSORDERNO
Order number
1172-09
CNSEAN
EAN-Code
4013456131804
BZ
Désignation
Junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
36 mm
EO
Ouverture d'installation
70 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
8
KAP
Bornier, non. des pôles
without terminal block
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1172-09
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c5634d93-3f04-468f-8e70-b83c3bedab56
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale