{kaiser/betonbau/1261_42.prj},{NB=1261-42(2)},{CNSORDERNO=1261-42},{BZ=Betonbau Ovaltrichter, für M20 Rohre, mit Verschlussdeckel},{LOD=2},{R=20},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=21.6},{CNSVOLUMEEXACT=0.328},{CNSEAN=4013456533455},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ovaltrichter für die Werksfertigung zum Verbinden von DIN EN Rohren mit Toleranzausgleich bei Wand-Wand und Wand-Decken-Übergängen zur Aufnahme von starren oder biegsamen DIN EN-Rohren Durchmesser 20 oder 25 mm zum Einbau an die Randschalung bei liegender FertigungHersteller/Typ Kaiser 1261-42},{PICTURESMALL=1261_42.png},{ETIM40=EC002328}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1