{kaiser/betonbau/1224_41_asmtab.prj},{NB=1224-41(200)},{CNSORDERNO=1224-41},{BZ=Betonbau Gerätedose, für britische Geräteeinsätze, 2-gang, Einbauöffnung 68 x 128 mm},{LOD=200},{T=60},{EO=68 x 128 mm},{ABSTAND=120.6},{MFK=6.000},{AT=2},{IP=-},{OP=100},{CNSEAN=4013456480018},{CNSMASSEXACT=91.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.964},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1224_41_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1224_41_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Gerätedose für britische Geräteeinsätze 2-gang Geräte jederzeit ausrichtbar durch Gleitmuttern M 3,5 zertifiziert nach BS 4662 Norm Tiefe 60 mm Einbauöffnung 68 x 128 mm Schraubabstand 120,6 mm Markierungen für Kabel und DIN EN Rohre bis Ø 32 mm: 6}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1