Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9941.25 - Prefix® 2.0 concrete construction box 2x1 NUP
Nomenclature
9941.25
CNSORDERNO
No art.
9941.25
CNSEAN
EAN-Code
7611614334592
BZ
Désignation
Prefix® 2.0 Betonbaudose 2x1 NUP
LOD
level of detail
K
Combinaison
2x1 NUP
OW
Opening wall outlet
30 mm
T
Profondeur
90 mm
AO20
Ouvertures à décrasser Ø 20 mm
16
AO25
Break-out openings Ø 25 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AO32
Drill holes M32
4
V
Dispatch
5
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
For international projects, we offer a large range of products which meet the relevant national standards and regulations. · Dimensions and approvals based on national standards · Suitable installation tools · Many combination options
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale