Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9911.01
CNSORDERNO
No art.
9911.01
BZ
Désignation
Boîtes de dérivation à encastrer, 170x115x95mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
170 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
95 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
14
RK2
Introductions combinées pour gaines M20/25/32
6
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 698
CNSMASSEXACT
Poids net
284.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037578
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte à encastrer, rectangulaire Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 170 x 115 x 95mm Boîte de dérivation à encastrer avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées: 14x M20/25, 6x M20/25/32 Ouverture à décrasser Ø 20mm: 2 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9911.01 / E-No 155 010 698
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9911.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ebf28813-6972-4c4c-9689-dce5232c0ce9
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1260-01 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1276-70 - Montage béton boîtier de dérivation
    KAISER
    1204-34 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1264-50 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 35 mm
    KAISER
    9907 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9912.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9916 - Boîte de passage système Prefix
    KAISER
    9914.01 - Boîte pour coffrage à encastrer
    KAISER
    1298-38 - Montage béton, boît. encastr. universel
    KAISER
    9917.21 - Boîte de passage
    KAISER
    1298-37 - Montage béton, boît. encastr. universel
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale