Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9909.01 - Boîte de dérivation à encastrer
Nomenclature
9909.01
CNSORDERNO
No art.
9909.01
BZ
Désignation
Boîte de dérivation à encastrer, 115x115x76 mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
115 mm
B
Largeur
115 mm
T
Hauteur
76 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
16
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
4
AN
Nombre de clous
4
CNSMAT
Matériaux
Polyéthylène
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test au filament chauffant
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Température d'application
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 010 398
CNSMASSEXACT
Poids net
153.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614037530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîte de dérivation encastrée, carrée Installations en: béton apparent, béton, murale Longueur x Largeur x Profondeur: 115 x 115 x 76mm Boîte de dérivation à encastrer, avec couvercle de stabilisation En polyéthylène, sans halogène, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 650°C, testé SEV Introductions combinées M20/25: 4x Ouverture à décrasser Ø 20mm: 16 Nombre de clous: 4 Numéro d'article: 9909.01 / E-No 155 010 398
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9909.01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/23934dfb-9f34-48a2-ad02-7682d9a4fbba
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9909.05 - Couvercle à visser avec vis en métal
    KAISER
    9908.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9907 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    9907.21 - Boîte à encastrer pour KRFG-tubes
    KAISER
    9911.01 - Boîte de dérivation à encastrer
    KAISER
    1204-34 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    9195-77 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1204-24 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1204-29 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    9914.01 - Boîte pour coffrage à encastrer
    KAISER
    9916.21 - Boîte de passage
    KAISER
    9916 - Boîte de passage système Prefix
    KAISER
    9916.06 - Couverture de protection
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale