Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9264-78 - O-range ECON® 64 one-gang junction box
Nomenclature
9264-78
CNSORDERNO
No art.
9264-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456548305
BZ
Désignation
O-range ECON® 64 one-gang junction box
LOD
level of detail
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
T
Profondeur
62 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
GS
Vis de l'appareil
2
M25
Entrées de tubes M25
2
LF3
Entrée de câble 5 x 2,5 mm² ou 7 x 1,5 mm²
1
LF
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
3
LF2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
3
VPE
Manchon de raccord par emb.
7
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Air-tight O-range® cavity wall boxes with ECON® technology for energy-efficient electrical installation according to EnEV and for installations under clean-room and hygiene conditions. The elastic ECON® technology sealing membrane allows air-tight electrical installation. · Elastic sealing membrane for guaranteed air-tightness · Innovative clamp technology with integrated cable retention · Tool-free cable and conduit entry · Air-tight combined with support connector
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9264-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/43f4c19a-7fc4-46cd-9726-26b56601e35e
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9264-22 - O-range ECON® 64  one-gang junction box
    KAISER
    9059-48 - Air-tight sleeves for conduits
    KAISER
    9059-49 - Air-tight sleeves for conduits
    KAISER
    9459-03 - Cloisonnement de multi-câble DS90
    KAISER
    9459-04 - Cloisonnement de multi-câble DS90/120 mm
    KAISER
    9075-78 - CEE one-gang box
    KAISER
    1040-32 - Bouchon d'étanchéité M32
    KAISER
    9459-02 - Cloisonnement de tubes RS90
    KAISER
    9464-02 - Anti-incendie boîte d'encastrement
    KAISER
    1040-25 - Bouchon d'étanchéité M25
    KAISER
    9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
    KAISER
    9060-68 - Connection clip
    KAISER
    1158-90 - Cover
    KAISER
    9463-02 - Anti-incendie boîtier HWD 68
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale