Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9195-91 - Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
Nomenclature
9195-91
CNSORDERNO
No art.
9195-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456230507
BZ
Désignation
Boîte de jonction 107 x 107 x 53 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
105 mm
B
Largeur
105 mm
T
Profondeur
53 mm
FR
Ø du trou fraisé
4 x 35 mm
K
pour borne jusqu'à
4 mm2
AO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Junction casings in all sizes and for almost any kind of installations. This product range features practical housing sizes as well as a robust housing design which is perfect for building sites. · As central junction casings for star-shaped cable laying · Easy to rewire when changing the way rooms are used · With separator walls for safe separation of electrical circuits · Create precise wall openings using the drilling template supplied · End cover with screw fastening for VDE-compliant installation
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9195-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c1cf04dd-ae15-492c-a5a0-1b57d10fc0f9
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale