Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9148-00 - Boîtier de raccordement pour appliques
Nomenclature
9148-00
CNSORDERNO
No art.
9148-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456241503
BZ
Désignation
Boîtier de raccordement pour appliques
LOD
level of detail
T
Profondeur
40 mm
FR
Ø du trou fraisé
2 x 35 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 30 mm
AO20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
1
LF
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
2
MA
Entr'axe
30 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9148-00
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c8797c92-7e00-4363-9c66-6268bd9b5cf9
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale