Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9075-77 - CEE one-gang box
Nomenclature
9075-77
CNSORDERNO
No art.
9075-77
CNSEAN
EAN-Code
4013456210714
BZ
Désignation
CEE one-gang box
LOD
level of detail
T
Profondeur
50 mm
FL
Ø du trou fraisé
74 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
12.5 - 40 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality. · Screws ensure permanent fixing· Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9075-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0ef51202-a5fe-4167-9d60-dac0725ee39a
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1075-04 - One-gang box CEE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale