Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9069-03 - Paroi creuse, bte. d'encastrement
Nomenclature
9069-03
CNSORDERNO
No art.
9069-03
BZ
Désignation
Paroi creuse, bte. d'encastrement, Acoustique, Ø 68 mm
LOD
level of detail
T
Depth
49 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FUR
for panel thickness up to
40 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
4
M25
Conduit entries up to M25
2
VPE
Support connectors per PU
5
CNSMASSEXACT
Poids net
32.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.449 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547926
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Plastic cavity wall one-gang junction box acc. to DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, with sound-absorbing haptic and additional external component in the base of the box and device screws, device screw spacing 60 mm, for sound insulation walls up to 69 dB protection class IP 30 acc. to DIN EN 60529, depth 49 mm, combinable up to 5-way combinations with each other and with one-gang junction box sound insulation 68 cavity wall, 2 cable entries each 3 x 1.5 mm² and 2 cable entries 5 x 1.5 mm² and 3 x 2.5 mm² and for communication cables, 2 conduit entries up to M25,for panel thicknesses up to 40 mm, cut hole Ø 68 mm, Manufacturer / Type Kaiser 9069-03
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9069-03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/25373877-d4ac-41bc-9f04-72e7fe3e76f7
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale