Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9068-04 - One-gang box for thin boardings
Nomenclature
9068-04
CNSORDERNO
No art.
9068-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456222588
BZ
Désignation
One-gang box for thin boardings
LOD
level of detail
T
Profondeur
41 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
0.5 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil
2
ABO20
Conduit entries Ø 20 mm
2
LSF2
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality.· Screws ensure permanent fixing· Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9068-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/a3cdeb90-0997-40a4-bcc9-b4eac86f50bf
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9068-03 - One-gang junction box for thin boardings
    KAISER
    9071-01 - Junction box
    KAISER
    9960.03 - Couvercle pour locaux humides
    KAISER
    9263-78 - O-range ECON® 63 one-gang box
    KAISER
    9300-01 - Boît d'encastr ThermoX® faux plafonds
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9061-00 - One-gang box
    KAISER
    9062-02 - One-gang box
    KAISER
    9252-22 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    1172-08 - Junction box
    KAISER
    1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    1050-00 - One-gang box without support
    KAISER
    9253-22 - O-range ECON® 3 Two-gang junction box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale