Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9062-02 - One-gang box
Nomenclature
9062-02
CNSORDERNO
No art.
9062-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456210905
BZ
Désignation
Two-gang junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
47 mm
FL
Ø du trou fraisé
2 x 68 mm
MA
Entr'axe
71 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 40 mm
GESCH
Vis de l'appareil +/-
4
ABO20
Conduit entries Ø 20 mm
6 mm
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
4
LSF2
Entrée de câble 3 x 2,5 mm² ou 5 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality. · Screws ensure permanent fixing · Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9062-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/121bea47-8516-48ef-84e4-44ec746971a4
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9063-02 - O-range® one-gang box with holding ring
    KAISER
    9253-22 - O-range ECON® 3 Two-gang junction box
    KAISER
    1055-04 - One-gang box
    KAISER
    1555-62 - Cavity wall one-gang junction box
    KAISER
    9252-22 - O-range ECON® 2 Two-gang junction box
    KAISER
    9061-01 - O-range® one-gang box for thin boarding
    KAISER
    9063-50 - Luminaire connection box
    KAISER
    9280-22 - O-range ECON® Data one-gang connection box
    KAISER
    9063-88 - Screened one-gang box
    KAISER
    9068-88 - Screened one-gang box / one-gang junction box
    KAISER
    9061-00 - One-gang box
    KAISER
    1655-02 - Two-gang junction box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
    KAISER
    9263-22 - O-range ECON® 63 one-gang box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale