Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9061-00 - One-gang box
Nomenclature
9061-00
CNSORDERNO
No art.
9061-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456210509
BZ
Désignation
One-gang box
LOD
level of detail
T
Profondeur
35 mm
FL
Ø du trou fraisé
68 mm
FP
Pour épaisseurs de parois
7 - 28 mm
GESCH
Vis de l'appareil +/-
2
LSF1
Entrées de câbles 3 x 1,5 mm²
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new KAISER cavity wall installation boxes with proven mounting lug technology and improved product features. A practical design and a large selection of cable and conduit entries allow a large number of applications. Additional boxes for installation in thinly boarded walls or solid wood walls complete the wide range. VDE certification documents the high level of quality.· Screws ensure permanent fixing· Entries can be broken out for cables and conduits· Combinable and through-wiring by using support connectors· Fixing of devices by means of pre-mounted device screws
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9061-00
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f35298d9-81f7-4bd8-9c85-7dd184171f42
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale