Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9059-61 - Cable-sleeve ECON®
Nomenclature
9059-61
CNSORDERNO
Order number
9059-61
CNSEAN
EAN-Code
4013456537392
BZ
Désignation
Cable-sleeve ECON®
LOD
level of detail
L
Longueur
230 mm
B
Breite
230 mm
H
Hauteur
25 mm
ALR
Number of cables/conduits
1 - 6 ST
DLR
Cable diameter
4 - 11 mm
PA
transport maritime
5 ST
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Cable and conduit sleeve ECON® for reliable sealing of up to 6 cable or conduit entries through the air-tight building shell - ideal for digital satellite units.· Flexible sealing of 1 to 6 cables or conduits· Low space requirement, powerful adhesion· Completely toolless wall installation· Sealing even when cables are extremely kinked· Unused entries are reserved for later installations
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number9059-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d00afa96-23d5-4e74-9b4f-fb103fe8a61a
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale