Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
252 - 252
Nomenclature
252
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
252
CNSEAN
EAN-Code
5412222252016
LOD
level of detail
L
Longueur
75
B
Largeur
75
T
Profondeur
37
ML
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
E
Einführungen
7 x 20 mm
RB
Rohreinführung Boden
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
M
Matériaux
PP/PE
G
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
BS
Bemessungsspannung
400 V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Schutzart
IP55
SF
Schlagfestigkeit
IK
VP
Verpackung innen/Versand
10/100
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
    KAISER
    1048-00 - Wall light connection box
    KAISER
    200 - 200
    KAISER
    256 - 256
    KAISER
    254 - 254
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale