Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
200 - 200
Nomenclature
200
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
200
CNSEAN
EAN-Code
5415160016153
LOD
level of detail
L
Longueur
130
B
Largeur
85
T
Profondeur
42
ML
Max. conductor cross section
4 mm²
E
Einführungen
16 x 20 mm
RB
Base conduit entry
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
DE
Dichtbereich der Einführungen
8,2 -16,0 mm
M
Matériaux
PP/PP LDPE
G
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
BS
Bemessungsspannung
400 V
ET
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
HF
Halogenfrei
Ja
F
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
S
Protection
IP55
SF
Impact resistance
IK
VP
Packaging inner/dispatch
5/50
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    256 - 256
    KAISER
    9832 - 9832
    KAISER
    1097-92 - Junction casing 238
    KAISER
    9074-01 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale