Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1655-02 - Two-gang junction box
Nomenclature
1655-02
CNSORDERNO
Order number
1655-02
CNSEAN
EAN-Code
4013456112506
BZ
Désignation
Two-gang junction box
LOD
level of detail
L
Longueur
140 mm
B
Largeur
60 mm
T
Profondeur
42 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
12
SA
Schraubabstand
71 mm
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale