Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1569-01 - Encastrement, Boîte d‘encastrement
Nomenclature
1569-01
CNSORDERNO
No art.
1569-01
BZ
Désignation
Encastrement, Boîte d‘encastrement, Isolation acoustique
LOD
level of detail
T
Depth
60 mm
EBO
Installation opening Ø
60 mm
M25
Conduit entries up to M25
6 mm
LF
Cable entries up to Ø 11.5 mm
6
CNSMASSEXACT
Poids net
61.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544505
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
One-gang junction box for solid construction walls with increased sound insulation requirement Acc. to DIN EN 60670-1 and DIN 49073, plastic with sound insulation sheathing for sound insulation walls up to 55 dB Ø 70 mm, combination distance 71 mm, screw spacing 60 mm, installation depth 60 mm, without screws, protection class IP 3X DIN EN 60529, in solid construction walls for max. 6 cable entries up to diameter 11.5 mm for max. 6 conduit entries M20/M25 Manufacturer / Type Kaiser 1569-01
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1569-01
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/277117ef-3284-4581-8719-837009654bab
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale