Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1556-62 - Cavity wall one-gang junction box
Nomenclature
1556-62
CNSORDERNO
Order number
1556-62
CNSEAN
EAN-Code
4013456121300
BZ
Désignation
Cavity wall one-gang junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
63 mm
EO
Ouverture d'installation Ø
60 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
13
GS
Geräteschrauben
2
PA
Dispatch
100
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1556-62
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/30be60f8-3ea5-4665-a9c3-2c2ac8fa131a
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1155-02 - UP extension ring
    KAISER
    1055-62 - Gerätedose mit Nagellaschen
    KAISER
    1275-40 - Montage béton boîte CEE
    KAISER
    1075-04 - One-gang box CEE
    KAISER
    9062-94 - Electronics box
    KAISER
    9064-02 - O-range® one-gang junction box with holding ring
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale