Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
Nomenclature
1556-04
CNSORDERNO
Order number
1556-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456359017
BZ
Désignation
Cavity wall one-gang junction box
LOD
level of detail
T
Profondeur
66 mm
EO
Ouverture d'installation Ø
60 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
9
RE25
Entrées de tuyau M25
2
RK
Introductions combinées pour gaines M20/25
2
GS
Vis de l'appareil
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1556-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/d854337b-d92e-4cf0-8c3c-0723d2bfe872
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale