Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1555-21 - One-gang junction box ECON® 15
Nomenclature
1555-21
CNSORDERNO
Order number
1555-21
CNSEAN
EAN-Code
4013456533318
BZ
Désignation
One-gang junction box ECON® 15
LOD
level of detail
T
Profondeur
66 mm
EO
Ouverture d'installation
60 mm
LRS
Tool-free cable and conduit entries in the connector area up to M25
2
LRS2
Tool-free cable and conduit entries up to 11 mm below the connector
2
LRD
Tool-free cable and conduit entries up to M25 around the box
4
LRD2
Tool-free cable and conduit entries up to 11 mm around the box
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Flush-mounting boxes with ECON® technology permit guaranteed air-tight installation. They offer a variety of options for air-tight conduit and cable entries and can be either plastered or processed using Klemmfix®.· Air-tight design with ECON® sealing membranes· Avoids leaks in exterior facades made from hollow chamber blocks· Variable and tool-free cable and conduit entries· Torsion-proof, guaranteed standardised combination distance of 71 mm
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1555-21
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/47fb32cc-c85e-4cdd-914e-8bb9e34564ed
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale