{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_60.prj},{NB=1299-60(2)},{CNSORDERNO=1299-60},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 100 mm},{LOD=2},{L=100},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=35.300},{CNSEAN=4013456548039},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz Leuchteneinbauhöhe bis: 100 mm 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Artikelnummer: 1299-60},{PICTURESMALL=1299_60.png}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1