Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1297-75 - Borne coffr liaison équipotentielle 16²
Nomenclature
1297-75
CNSORDERNO
Numéro d'article
1297-75
BZ
Désignation
Borne coffr liaison équipotentielle 16², pour montage en béton coulé sur site
LOD
Level of detail
L
Longueur
250 mm
B
Largeur
220 mm
T
Profondeur
82 mm
RL
Circular conductors Ø 8-10 mm
1
FB
Flat strip up to 30 mm wide
1
LT
Cables up to 16² single and multi-strand
7
EFF
Entry fields
8
CNSMASSEXACT
Poids net
803 g
CNSEAN
EAN-Code
4013456340909
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Equipotential busbar casing 16² with equipotential busbar rail, corrosion-protected for bathrooms and similar rooms including cover Length 250 mm Width 220 mm Depth 82 mm Circular conductor Ø 8 - 10 mm: 1 strip up to 30 mm wide: 1 cable up to 16², single and multi-strand: 7 entry fields: 8 possible DIN EN conduit sizes per entry field: 6 x Ø 16 mm, 3 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 40 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    9951 - Sortie de paroi
    KAISER
    1227-50 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
    KAISER
    1247-01 - Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles
    KAISER
    9959 - Sortie de plafond pour gaines THFWG
    KAISER
    9955 - Sortie de paroi
    KAISER
    1203-28 - Mont bét douilles sortie&intermédiaires
    KAISER
    1295-73 - Borne coffr liaison équipotentielle 10²
    KAISER
    1265-11 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1249-13 - B1 domed box 45°
    KAISER
    1260-11 - B1 large conduit one-gang junction box
    KAISER
    1249-12 - B1 domed box 45°
    KAISER
    1265-12 - B1 one-gang junction box
    KAISER
    1249-11 - B1 domed box 45°
    KAISER
    1265-13 - B1 one-gang junction box
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale