Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1297-34 - Montage béton boît. encastr. universel
Nomenclature
1297-34
CNSORDERNO
No art.
1297-34
BZ
Désignation
Montage béton, boît. encastr. universel, av.pl.en fibres minérales 408x308x135mm
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
408 mm
B
Largeur
308 mm
T
Profondeur
135 mm
EO
Encoche
344 x 234 mm
GE
Device installation depth
115 mm
DS
Ceiling thickness
>= 180 mm
WS
épaisseur de la paroi
>= 180 mm
REM25
Entrées pour gaines jusqu'à M25
16
REM32
Entrées pour gaines jusqu'à M32
8
REM40
Entrées pour gaines jusqu'à M40
2
REM50
Entrées pour gaines jusqu'à M50
8
LHL
max. wattage luminaires
1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu
AN
Nombre de clous
8
REM20
Entrées pour gaines jusqu'à M20
-
REM63
Entrées pour gaines jusqu'à M63
-
GFABO
Ouvertures extensives à dégager
-
CNSMASSEXACT
Poids net
3.000 kg
CNSVOLUMEEXACT
Volume
18.980 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456543836
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Universal installation housing suitable for horizontal and vertical formwork and masonry installation 2-part, consisting of housing and mineral fibreboard Optional accessory: Prefix® wing set Length 408 mm Width 308 mm Depth 135 mm Installation opening 344 x 234 mm Accessory installation depth 115 mm Ceiling thickness >= 180 mm Wall thickness >= 180 mm Conduit entries up to M25: 16 Conduit entries up to M32: 8 Conduit entries up to M40: 2 Conduit entries up to M50: 8 Large-area break-out openings{ max. wattage halogen luminaires: 1x50 W QR-CBC, 1x75 W Alu Number of nails: 8
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1297-34
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0bcbdce2-ab10-490f-8432-b678f6cfa20b
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale