Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1295-73 - Borne coffr liaison équipotentielle 10²
Nomenclature
1295-73
CNSORDERNO
Numéro d'article
1295-73
BZ
Désignation
Borne coffr liaison équipotentielle 10², pour montage en béton coulé sur site
LOD
Level of detail
L
Longueur
128 mm
B
Largeur
128 mm
T
Profondeur
80 mm
RL
Circular conductor 6-16²
1
LT
Cables 1.5-10²
6
EFF
Entry fields
8
CNSMASSEXACT
Poids net
118.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456340404
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1 as junction box, plastic, base area at least 100 mm x 100 mm, depth at least 50 mm, with cover, protection class IP 3X DIN EN 60529, with equipotential busbar rail for 6 cables up to 10 mm², one cable up to 16 mm², on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1295-73.
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1295-73
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fa87c76a-a6fa-49de-acb2-d7bf84b7d234
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale