Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1293-97 - Encastrement pl. fibres minér rechange
Nomenclature
1293-97
CNSORDERNO
No art.
1293-97
BZ
Désignation
Encastrement pl. fibres minér rechange, pour KompaX® 1, Ø 340, H: 12,5 mm, pour béton coulé
FA
for Art. No.
1293-27
LOD
level of detail
CNSMASSEXACT
Poids net
355.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.406 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533868
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC000414
INFOTEXT
KompaX® (1+2) – replacement mineral fibreboard for Art. No. 1293-27
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1293-28 - Encastrement KompaX® 1
    KAISER
    1293-98 - Encastrement pl. fibres minér rechange
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale