Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1282-10 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-10
CNSORDERNO
Référence
1282-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
LOD
level of detail
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
UKP
Plaque universelle en matière synthétique
- mm
CNSMASSEXACT
Poids net
114.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546943
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 180 front part Installation in: on-site mixed concrete Installation diameter Ø: <=180 mm Art. No.: 1282-10 / 920 896 379
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1282-10
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7d987044-9fcc-417a-a5af-05a5b327beb1
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale