Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1281-61 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-61
CNSORDERNO
No art.
1281-61
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø68mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-85
LOD
level of detail
DA
Orifice de plafond (DA) Ø
68 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
80 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546691
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 68 mm Luminaire trim min. diameter: 80 mm Art. No.: 1281-61 / 920 896 209
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1281-61
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1d699eb5-ed85-4995-9e26-127fd4f792ef
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale