Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1276-70 - Montage béton boîtier de dérivation
Nomenclature
1276-70
CNSORDERNO
Numéro d'article
1276-70
BZ
Désignation
Montage béton boîtier de dérivation, avec couvercle et vis de couvercle, profondeur 66 mm
LOD
Level of detail
T
Profondeur
66 mm
EBO
Installation opening Ø
70 mm
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
55.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456331808
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Junction box DIN VDE 0606-1, plastic, diameter 70 mm, depth 55 mm,with cover with screw fixing, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1276-70. Two-part, installation height 61 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1276-70
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/576cebbe-414c-4486-a6a2-43e3b194331a
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale