Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1265-12 - B1 one-gang junction box
Nomenclature
1265-12
CNSORDERNO
No art.
1265-12
CNSEAN
EAN-Code
4013456550568
BZ
Désignation
B1 Decken-Verbindungsdose
LOD
level of detail
L
Longueur
94 mm
B
Largeur
75 mm
T
Profondeur
95 mm
EO
Installation opening Ø
35 mm
AO
Break-out openings for DIN EN Ø 20/25 mm conduits
7
MR
Markings for cables up to Ø 16 mm
7
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
The new B1 ceiling boxes simplify installation on the ceiling formwork. The innovative conduit entries allow the easy laying of the conduits in multiple ceiling boxes arranged in a row without the need for cutting during laying work. The higher conduit entries make additional cut-outs of the reinforcement bars unnecessary, and speeds up the fitting of empty conduits on the ceiling. · Suitable for all types of formwork · Flat front part makes possible the trouble-free fitting of the reinforcement bars on the ceiling formwork · Innovative conduit entries for fast fitting on the building site · Plenty of installation space · Fitting of a light hook acc. to DIN EN 60670 · The tried-and-tested KAISER colour system ensures fast testing of the installation
PICTURESMALL
9268-94.png
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1265-12
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/80b376eb-28a6-4f7b-9fd3-d11acff5d8f2
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale