Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1264-60 - Montage béton B² boîte d'encastrement
Nomenclature
1264-60
CNSORDERNO
No art.
1264-60
BZ
Désignation
Montage béton B² boîte d'encastrement, avec enduit injecté, profondeur 83,5 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
83.5 mm
D
Diamètre
60 mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm
2
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm
4
CNSMASSEXACT
Poids net
55 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.095 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456480766
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
One-gang junction box 4 screw domes for device fixing, spacing 60 mm Fixing to the formwork with adhesive foil or hot glue possible Depth 83.5 mm Diameter 60 mm Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 16 mm: 2 markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32/40 mm: 4
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale