Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1261-42 - Montage béton trémie ovale.
Nomenclature
1261-42
CNSORDERNO
No art.
1261-42
BZ
Désignation
Montage béton trémie ovale, pour tube M20, avec couvercle protection
LOD
level of detail
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
21.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.328 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533455
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Oval funnel for precast concrete for connecting DIN EN conduits with tolerance compensation in wall-wall and wall-ceiling transitions to hold rigid or flexible DIN EN conduits Diameter 20 or 25 mm for installation to the side formwork for horizontal manufacture Manufacturer/Type Kaiser 1261-42
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1261-42
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c45ff1bb-b40c-48ce-b880-01adf08d0cf8
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale