Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1249-13 - B1 domed box 45°
Nomenclature
1249-13
CNSORDERNO
No art.
1249-13
CNSEAN
EAN-Code
4013456551572
BZ
Désignation
B1 Universal-Deckenauslass 45°
LOD
level of detail
FL
Ø du trou fraisé
45
T
Profondeur
72 g
CNSMASSEXACT
Poids net
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
PICTURESMALL
9268-94.png
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1249-13
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b3038246-d936-4051-9fd2-9b22ae855be1
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale