Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1247-01 - Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles
Nomenclature
1247-01
CNSORDERNO
No art.
1247-01
BZ
Désignation
Mont bét pose ultér. boîtiers prédalles, pour pose ultérieure sur le chantier, avec écrou en métal M5, profond 100 mm
LOD
level of detail
T
Profondeur
100 mm
EK
required drilling hole
65 mm
AT
Nombre de pièces
2
CNSMASSEXACT
Poids net
44.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330702
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Slab ceiling box for subsequent installation on the building site with metal M5 nut for light hook (hook length min. 95 mm + plaster thickness) Depth 100 mm required drilling hole 65 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale