Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1245-63 - Mont bét boîtier dérivat plafond Ø 60 mm
Nomenclature
1245-63
CNSORDERNO
No art.
1245-63
CNSEAN
EAN-Code
4013456533189
BZ
Désignation
Lamp box with outlet Ø 60 mm
LOD
Niveau de détail
AO
Orifice
60 mm
T
Profondeur
99 mm
SK
M20/M25 impact couplings
4
AT
Nombre de pièces
2
SZG
Schraubdome zur Gerätebefestigung
4
ABO1
Ouverture défonçable M20/M25
2
ABO2
Ouverture défonçable M20/M25
2
V
Packaging inner/dispatch
10/100 Stk
P
Price/100 ST
392.00
PG
groupe de prix
130
CNSMASSEXACT
Poids net
0.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.000 l
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Universal ceiling and wall exit with KSK technology for especially quick and safe installation. The universal Ø 85 mm screw-on surface permits the clean installation of luminaires, smoke detectors etc. without the need for drilling. -Open the conduit entry with a hammer blow -Combination entry for two conduit sizes -Thanks to the integrated conduit stopper, it is not necessary to shorten the conduit inside. -Clean installation of accessories on the universal screw-on surface without the need for drilling or using dowels
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1245-63
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5bd02fa3-f38c-4f63-bb8a-9b0b5f4b9938
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale