Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1227-55 - Montage béton boîtier plaf bardeaux 115
Nomenclature
1227-55
CNSORDERNO
No art.
1227-55
BZ
Désignation
Montage béton boîtier plaf bardeaux 115, 2-pièces, ouverture de sortie Ø 60 mm, avec écrou en métal M5, profond 115 mm
LOD
Level of detail
T
Profondeur
115 mm
AT
Nombre de pièces
2
M25
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
M32
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 32 mm
4
ALO
Exit opening Ø
60 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
71.3 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.702 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330511
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOTEXT
Luminaire connection box DIN VDE 0606-1, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer/Type Kaiser 1227-55. as large slab ceiling box with metal nut M5 for light hook fixing 2-part, installation height 115 mm Markings for cables or conduits up to diameter 32 mm Exit opening diameter 60 mm especially suitable for hot glue fixing
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1227-55
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/153ab589-209a-463c-af4e-90973a28ed17
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale