Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1223-22 - Mont bét boîtier encastrement universel
Nomenclature
1223-22
CNSORDERNO
Référence
1223-22
LOD
LOD Level
BZ
Désignation
Mont bét boîtier encastrement universel, 90 x 90 x 70 mm, avec plaque en fibres minérales
L
Longueur
90 mm
B
Largeur
90 mm
T
Profondeur
70 mm
EO
Encoche
40 x 40 mm
GET
Device installation depth
60 mm
DS
Ceiling thickness
>= 140 mm
WS
épaisseur de la paroi
>= 110 mm
CNSEAN
EAN-Code
4013456490017
CNSMASSEXACT
Poids net
119.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.878 L
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Universal installation housing 2-part, plastic and front part with mineral fibreboard, for concrete ceilings and walls Base area at least 80 mm x 80 mm, depth at least 50 mm Opening dimension ____________ mm (max. 40 x 40 mm) Installation depth ________ mm (max. 60 mm) Protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork Manufacturer/Type: Kaiser 1223-22
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1223-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/934c693e-0202-465f-8e03-ae8e9d6976c4
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale