{kaiser/betonbau/1203_28.prj},{NB=1203-28(2)},{CNSORDERNO=1203-28},{BZ=Betonbau End- und Übergangstülle, für M40 Rohre, mit Putzhaut, 1-teilig, 95 x 65 x 70 mm},{LOD=2},{L=95},{B=65},{H=70},{R=40},{AT=1},{SF=95 x 65 },{IP=10},{OP=40},{CNSMASSEXACT=48},{CNSVOLUMEEXACT=0.508},{CNSEAN=4013456253117},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=End-und Übergangstülle, Kunststoff, zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass, 2-teilig, zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen, Befestigung an der Schalung durch Nageln, Dübeln oder Kleben für DIN EN-Rohr Durchmesser 40 mm Hersteller/Typ Kaiser 1203-28},{PICTURESMALL=1203_28.png},{ETIM40=EC001796}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1