Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1202-04 - Montage en béton Tube coudé 30°
Nomenclature
1202-04
CNSORDERNO
No art.
1202-04
BZ
Désignation
Montage en béton Tube coudé 30°, pour des tuyaux M20 avec enduit injecté, deux pièces, 70 x 30 x 77 mm
LOD
level of detail
L
Longueur
70 mm
B
Largeur
30 mm
H
Hauteur
77 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Nombre de pièces
2
SF
Surface visible Ø
23 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
17.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.165 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456350007
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Wall and ceiling transition 30° for conduits diameter 20 mm, on-site mixed concrete (1202-04), plastic, halogen-free, fire-resistance 650°C, for connecting installation conduits or as a wall or ceiling exit, for fixing nails on on-site mixed concrete formwork, with support element attachment Diameter 20 mm for fitting to the opposing formwork, to the formwork side, sealed with plaster skin, 2-part, for DIN EN conduits diameter 20 mm, Length x Width x Height: 70 x 30 x 77 mm, visible surface after striking of formwork Ø 23 mm Kaiser Art. No.: 1202-04
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15 mars 2024 11:08
Part number1202-04
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/38358a83-57d0-47f9-943e-f2da99ca4553
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:08
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale