Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1159-61 - Telescope switch box
Nomenclature
1159-61-150
CNSORDERNO
Order number
1159-61
CNSEAN
EAN-Code
4013456537057
BZ
Désignation
Telescope switch box
LOD
Niveau de détail
DS
Epaisseur d'isolation
mm
T
Profondeur
50 mm
L
Longueur
68 mm
B
Largeur
70 mm
RE20
Conduit entry M20 on the carrier
2
LE
Cable entries up to Ø 16 mm
2
PA
transport maritime
10 ST
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
For the safe installation of luminaires, motion detectors and many other accessories in and on insulated facades. Optimised for the latest insulation thicknesses, the telescopic products permit a wide range of applications in external faces with insulation thicknesses from 80 to 200 mm. The two conduit entries on the basic carrier guarantee secure conduit connection. The cable routing which is integrated in the carrier arm ensures a fast, easy cable pull-in.· Stable fit to walls and ceilings· For insulation thicknesses from 80 to 200 mm· Equipment carriers for accessories up to max. 5 kg· One-gang boxes can be combined with a standardised 71 mm combination distance· Conduit entries on the carrier with internal cable routing· Integrated indicated dimension allows easy cutting off to insulation thickness· Front fixing and depth stop prevent incorrect installation· Front fixing of the mounting plate/one-gang box
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    KAISER
    1159-60 - Support télescopique
    KAISER
    1159-62 - Combination one-gang box
    KAISER
    1261-73 - Mont bét pièce de descente mur/plafond
    KAISER
    1261-12 - Mont béton pièce de descente mur/plafond
    KAISER
    1261-43 - Montage béton trémie ovale
    KAISER
    1261-14 - Montage béton tube coudé 90°
    KAISER
    1068-02 - Electronics box
    KAISER
    1159-90 - Interior Insulation box
    KAISER
    1095-01 - Junction casing 100
    KAISER
    1261-06 - Universal-Aufstockelement
    KAISER
    1159-70 - Boîtier d’encastrement pour isolation extérieure 100 - 160mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale