Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1096-93 - End cover
Nomenclature
1096-93
CNSORDERNO
Order number
1096-93
CNSEAN
EAN-Code
4013456140042
BZ
Désignation
End cover
LOD
level of detail
KU
For casing size - flush-mounting boxes
159 x 159 mm
KH
For casing size - cavity wall boxes
165 x 165 mm
KB
For casing size - concrete construction boxes
180 x 180 mm
FB
Fireproof
850 °C
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dimensions correspond to the casing size in each case halogen-free version for Art. No. 9073-78/77 Art. No. 9073-93 for junction boxes Ø 120 mm for Art. No. 9073-01/91 Art. No. 9073-79
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale