{kaiser/unterputz/1094_22.prj},{NB=1094-22(300)},{CNSORDERNO=1094-22},{L=87},{B=87},{T=75},{RE20=10},{LF=16},{PA=10},{P=2600.00},{PG=120},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456532151},{BZ=Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte},{UOS=57 x 57 mm},{ET=60 mm},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der sechs Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand.· Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr· Für den Einbau fast aller Formen und Größen· Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung},{LOD=300}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1