Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1092-28 - Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
Nomenclature
1092-28
CNSORDERNO
Order number
1092-28
CNSEAN
EAN-Code
4013456532199
BZ
Désignation
Boîtier d'installation universel avec panneau de fibres minérales
LOD
level of detail
L
Longueur
240 mm
B
Largeur
280 mm
T
Profondeur
102 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
36
RE25
Entrées de tuyau M25
16
RE32
Entrées de tuyau M32
10
LF
entrées de câble
12
UOM
Dimension d'ouverture universelle jusqu'à max.
189 x 240 mm
ETM
pour appareils avec une profondeur d'installation max.
90 mm
PA
transport maritime
10 ST
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum installation space for all kinds of devices. The intelligent housing design of all six housings ensures stability and secure hold in the wall.· For displays, LED lamps and much more· For installing almost all shapes and sizes· Mineral fibreboard allows individual installation opening
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1092-28
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/be8c7d29-ebb0-4033-a9da-9ca6a6c3da6c
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale